SILVYN® LKI PG 29 SGY
電線管グランド; PG 29; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 36; ポリプロピレン; IP 54;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
acid resistance
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 迅速かつ簡単に組立可能
- 振動保護
- 高抗張力
- 回転可能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- ロボット構築
- 回転アプリケーションの場合
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® FD-PU
コンジットサイズに対応
36
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
はい
全長
59 mm
全体幅
50 mm
光幅
27 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 29
ネジピッチ
1,588
ネジ長
12 mm
レンチサイズ
45
ロック機能付き(2分割)
いいえ
本体材質
ポリプロピレン
本体材質 短縮形
PP
ケーブルグランド材質
ポリプロピレン
ケーブルグランド材質 短縮形
PP
カラー
グレー
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-10 °C
最大温度
110 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
ストレインリリーフ