SILVYN® EE-K 45 GY
エンドスリーブ; 公称寸法: 45; ポリプロピレン; グレー
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
CE marked
特長
- ケーブルの損傷を防止
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- コンジットエンドカバー
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
エンドスリーブ
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
20.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
適合コンジット
SILVYN® FD-PU
コンジットサイズに対応
45
屈曲保護
いいえ
内径
36
光幅
36 mm
寸法
45
本体材質
ポリプロピレン
本体材質 短縮形
PP
カラー
グレー
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-10 °C
最大温度
110 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ