SILVYN® EE-K 36 GY
エンドスリーブ; 公称寸法: 36; ポリプロピレン; グレー

¥627
在庫切れ
型番
52023400
(¥627/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® EE-K 36 GY terminal sleeve -  Primary Image
SILVYN® EE-K 36 GY terminal sleeve -  Primary Image SILVYN® EE-K 36 GY terminal sleeve -   Other Image SILVYN® EE-K 36 GY terminal sleeve -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • ケーブルの損傷を防止

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • コンジットエンドカバー
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

エンドスリーブ

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

適合コンジット

SILVYN® FD-PU

コンジットサイズに対応

36

屈曲保護

いいえ

内径

26.5

光幅

26.5 mm

寸法

36

本体材質

ポリプロピレン

本体材質 短縮形

PP

カラー

グレー

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-10 °C

最大温度

110 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® EE-Kの全製品

型番 寸法 梱包単位 (VPE)
52023340 10 50
52023350 14 50
52023360 17 50
52023370 19 50
52023380 21 50
52023390 27 25
52023400 36 25
52023410 45 20
52023430 56 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!