SILVYN® MPC 90° M 40X1.5 / 40 GY
アングルコンジットグランド; M 40; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 40; ハロゲンフリー;

¥2,186
在庫切れ
型番
55502369
(¥2,186/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® MPC 90° M 40X1.5 / 40 GY angle conduit gland -  Primary Image
SILVYN® MPC 90° M 40X1.5 / 40 GY angle conduit gland -  Primary Image SILVYN® MPC 90° M 40X1.5 / 40 GY angle conduit gland -   Other Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 汎用
  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 90°エルボーにより容易に設置可能

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (らせん状の滑らかなコンジット)
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

アングルコンジットグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

梱包単位 (VPE)

2.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® ELU

コンジットサイズに対応

40

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

90°の角度

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

光幅

33 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 40

ネジピッチ

1,5

ネジ長

16 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

ロック機能付き(2分割)

いいえ

最小クランプ範囲

33 mm

最大クランプ範囲

60 mm

EMCシールド

いいえ

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

カラー

グレー

色:RALカラー

RAL 7001

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-1
IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® MPC 90° Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55502366 M 20 グレー 20 10
55502367 M 25 グレー 25 10
55502368 M 32 グレー 32 10
55502369 M 40 グレー 40 2
55502458 M 16 グレー 16 10
55502459 M 20 グレー 16 10
55502480 M 16 16 10
55502481 M 20 16 10
55502482 M 20 20 10
55502483 M 25 25 10
55502484 M 32 32 10
55502485 M 40 40 2
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!