SILVYN® MPC 90° M 25X1.5 / 25 GY
アングルコンジットグランド; M 25; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 25; ハロゲンフリー;
一時的な在庫切れ
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 汎用
- 迅速かつ簡単に組立可能
- 90°エルボーにより容易に設置可能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (らせん状の滑らかなコンジット)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
アングルコンジットグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® ELU
コンジットサイズに対応
25
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
90°の角度
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
光幅
19 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 25
ネジピッチ
1,5
ネジ長
15 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
ロック機能付き(2分割)
いいえ
最小クランプ範囲
19 mm
最大クランプ範囲
42 mm
EMCシールド
いいえ
ケーブルグランド材質
ポリアミド
ケーブルグランド材質 短縮形
PA
カラー
グレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1IEC 61386-23
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
SILVYN® MPC 90° Mの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
55502366 | M 20 | グレー | 20 | 10 |
55502367 | M 25 | グレー | 25 | 10 |
55502368 | M 32 | グレー | 32 | 10 |
55502369 | M 40 | グレー | 40 | 2 |
55502458 | M 16 | グレー | 16 | 10 |
55502459 | M 20 | グレー | 16 | 10 |
55502480 | M 16 | 黒 | 16 | 10 |
55502481 | M 20 | 黒 | 16 | 10 |
55502482 | M 20 | 黒 | 20 | 10 |
55502483 | M 25 | 黒 | 25 | 10 |
55502484 | M 32 | 黒 | 32 | 10 |
55502485 | M 40 | 黒 | 40 | 2 |
閉じる
すべて表示