SILVYN® KSE PG 16 BK
電線管グランド; PG 16; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 21; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 66; EMCスクリーニング
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 迅速に組立可能
- 追加ケーブルストレインリリーフ
- 追加ケーブルシーリング
- 最適なシールド接続(EMC)
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- シールドされたケーブルや配線に追加の保護が必要になる場所で使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® RILL PA 12
コンジットサイズに対応
21
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
全長
70 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 16
ネジピッチ
1,41
EMCシールド
はい
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-20 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ