SILVYN® FPAX M25X1.5 / 28 BK
電線管グランド; M 25; 公称寸法: 28; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 28; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68, IP 69, IP 66, IP 67;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 迅速に組立可能
- 高抗張力
- 防水性
- 振動保護
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPAS
- 強振動の用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内ロックナット付
製品構成
適合コンジット
SILVYN® FPAS
コンジットサイズに対応
28
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
内径
19.5
外径
44 mm
全長
35 mm
光幅
19.5 mm
寸法
28
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 25
ネジピッチ
1,5
ネジ長
15 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
42 mm
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
シール材
ポリエステル
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
ケーブルグランド材質
ポリアミド
ケーブルグランド材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23IEC 61386-22IEC 61386-1
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
SILVYN® FPAX-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
55506135 | M 16 | 黒 | 13 | 10 |
55506145 | M 16 | 黒 | 16 | 10 |
55506155 | M 20 | 黒 | 16 | 10 |
55506165 | M 20 | 黒 | 21 | 10 |
55506175 | M 25 | 黒 | 28 | 10 |
55506185 | M 32 | 黒 | 34 | 10 |
55506195 | M 40 | 黒 | 42 | 2 |
55506205 | M 50 | 黒 | 42 | 2 |
55506215 | M 50 | 黒 | 54 | 2 |
55506225 | M 63 | 黒 | 54 | 2 |
55506226 | M 63 | 黒 | 67 | 1 |
55506235 | M 16 | グレー | 13 | 10 |
55506245 | M 16 | グレー | 16 | 10 |
55506255 | M 20 | グレー | 16 | 10 |
55506265 | M 20 | グレー | 21 | 10 |
55506275 | M 25 | グレー | 28 | 10 |
55506285 | M 32 | グレー | 34 | 10 |
55506295 | M 40 | グレー | 42 | 2 |
55507265 | M 50 | グレー | 42 | 2 |
55507275 | M 50 | グレー | 54 | 2 |
55507285 | M 63 | グレー | 54 | 2 |
55507286 | M 63 | グレー | 67 | 1 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ