SILVYN® FPAX M16X1.5 / 13 GY
電線管グランド; M 16; 公称寸法: 13; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 13; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 68, IP 69, IP 66, IP 67;

¥368
在庫切れ
型番
55506235
(¥368/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® FPAX M16X1.5 / 13 GY conduit gland -  Primary Image
SILVYN® FPAX M16X1.5 / 13 GY conduit gland -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UL recognized
UL recognized

特長

  • 迅速に組立可能
  • 高抗張力
  • 防水性
  • 振動保護

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 強振動の用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内
ロックナット付

製品構成

適合コンジット

SILVYN® FPAS

コンジットサイズに対応

13

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

11

外径

24 mm

全長

26 mm

光幅

11 mm

寸法

13

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 16

ネジピッチ

1,5

ネジ長

11 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

22 mm

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

シール材

ポリエステル

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

カラー

グレー

色:RALカラー

RAL 7031

製品特性

IP保護等級

IP 68
IP 69
IP 66
IP 67

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23
IEC 61386-22
IEC 61386-1

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® FPAX-Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55506135 M 16 13 10
55506145 M 16 16 10
55506155 M 20 16 10
55506165 M 20 21 10
55506175 M 25 28 10
55506185 M 32 34 10
55506195 M 40 42 2
55506205 M 50 42 2
55506215 M 50 54 2
55506225 M 63 54 2
55506226 M 63 67 1
55506235 M 16 グレー 13 10
55506245 M 16 グレー 16 10
55506255 M 20 グレー 16 10
55506265 M 20 グレー 21 10
55506275 M 25 グレー 28 10
55506285 M 32 グレー 34 10
55506295 M 40 グレー 42 2
55507265 M 50 グレー 42 2
55507275 M 50 グレー 54 2
55507285 M 63 グレー 54 2
55507286 M 63 グレー 67 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!