SILVYN® FPAX 90° M40X1.5 / 42 GY
アングルコンジットグランド; M 40; 公称寸法: 42; ハロゲンフリー; IP 67, IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 90°エルボーにより容易に設置可能
- 迅速に組立可能
- 高抗張力
- 防水性
- 振動保護
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPAS
- 強振動の用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
アングルコンジットグランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
梱包単位 (VPE)
2.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
90°の角度
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
内径
32
外径
63 mm
全長
82 mm
光幅
32 mm
寸法
42
ネジサイズ
M 40
ネジピッチ
1,5
ネジ長
16 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
50 mm
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
シール材
ポリエステル
ケーブルグランド材質
ポリアミド
ケーブルグランド材質 短縮形
PA
カラー
グレー
色:RALカラー
RAL 7031
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23IEC 61386-22IEC 61386-1
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
SILVYN® FPAX 90° Mの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
55507300 | M 16 | 黒 | 10 | |
55507301 | M 16 | 黒 | 10 | |
55507302 | M 20 | 黒 | 10 | |
55507303 | M 20 | 黒 | 10 | |
55507304 | M 25 | 黒 | 10 | |
55507305 | M 32 | 黒 | 10 | |
55507306 | M 40 | 黒 | 2 | |
55507307 | M 50 | 黒 | 2 | |
55507308 | M 50 | 黒 | 1 | |
55507309 | M 63 | 黒 | 1 | |
55507310 | M 16 | グレー | 10 | |
55507311 | M 16 | グレー | 10 | |
55507312 | M 20 | グレー | 10 | |
55507313 | M 20 | グレー | 10 | |
55507314 | M 25 | グレー | 10 | |
55507315 | M 32 | グレー | 10 | |
55507316 | M 40 | グレー | 2 | |
55507317 | M 50 | グレー | 1 | |
55507318 | M 50 | グレー | 1 | |
55507319 | M 63 | グレー | 1 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ