SILVYN® FPAX 90° M20X1.5 / 21 BK
アングルコンジットグランド; M 20; 公称寸法: 21; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 67, IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66;

¥902
在庫切れ
型番
55507303
(¥902/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® FPAX 90° M20X1.5 / 21 BK angle conduit gland -  Primary Image
SILVYN® FPAX 90° M20X1.5 / 21 BK angle conduit gland -  Primary Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UL recognized
UL recognized

特長

  • 90°エルボーにより容易に設置可能
  • 迅速に組立可能
  • 高抗張力
  • 防水性
  • 振動保護

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 強振動の用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

アングルコンジットグランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

90°の角度

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

14

外径

32 mm

全長

40 mm

光幅

14 mm

寸法

21

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ長

13 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

27 mm

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

シール材

ポリエステル

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 67
IP 68 - 2 bar
IP 69
IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23
IEC 61386-22
IEC 61386-1

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® FPAX 90° Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55507300 M 16 10
55507301 M 16 10
55507302 M 20 10
55507303 M 20 10
55507304 M 25 10
55507305 M 32 10
55507306 M 40 2
55507307 M 50 2
55507308 M 50 1
55507309 M 63 1
55507310 M 16 グレー 10
55507311 M 16 グレー 10
55507312 M 20 グレー 10
55507313 M 20 グレー 10
55507314 M 25 グレー 10
55507315 M 32 グレー 10
55507316 M 40 グレー 2
55507317 M 50 グレー 1
55507318 M 50 グレー 1
55507319 M 63 グレー 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!