SILVYN® FPAG M25X1.5 / 25 GY
電線管グランド; M 25; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 25; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 66;

¥581
在庫あり
型番
55506351
(¥581/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® FPAG M25X1.5 / 25 GY conduit gland -  Primary Image
SILVYN® FPAG M25X1.5 / 25 GY conduit gland -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UL recognized
UL recognized

特長

  • 迅速に組立可能
  • 高抗張力
  • シール
  • 振動保護

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 強振動の用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内
ロックナット付

製品構成

適合コンジット

SILVYN® FPAS

コンジットサイズに対応

25

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

14.5

外径

32 mm

全長

44 mm

光幅

14.5 mm

寸法

21

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

14 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

30 mm

レンチサイズ 2

30 mm

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

25 mm

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

カラー

グレー

色:RALカラー

RAL 7031

製品特性

IP保護等級

IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

耐屈曲性

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23
IEC 61386-22
IEC 61386-1

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® FPAG-Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55506300 M 12 グレー 10 10
55506305 M 12 10 10
55506310 M 16 グレー 13 10
55506315 M 16 13 10
55506320 M 16 グレー 16 10
55506325 M 16 16 10
55506330 M 20 グレー 16 10
55506335 M 20 16 10
55506340 M 20 グレー 21 10
55506341 M 20 グレー 20 10
55506345 M 20 21 10
55506346 M 20 20 10
55506350 M 25 グレー 28 10
55506351 M 25 グレー 25 10
55506355 M 25 28 10
55506357 M 25 25 10
55506360 M 32 グレー 34 10
55506365 M 32 34 10
55506370 M 40 グレー 42 2
55506375 M 40 42 2
55506380 M 50 グレー 42 2
55506385 M 50 42 2
55506390 M 50 グレー 54 2
55506395 M 50 54 2
55506400 M 63 グレー 54 2
55506405 M 63 54 2
55506470 M 63 グレー 67 2
55506475 M 63 67 2
55507050 M 20 グレー 18 10
55507055 M 20 18 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!