SILVYN® FLEXILOK 90° PG 29 /34 BK
アングルコンジットグランド; PG 29; 公称寸法: 34; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 34; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 66;

¥1,224
在庫切れ
型番
68100185
(¥1,224/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® FLEXILOK 90° PG 29 /34 BK angle conduit gland -  Primary Image
SILVYN® FLEXILOK 90° PG 29 /34 BK angle conduit gland -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 迅速に組立可能
  • 組立が簡単
  • 費用効果の高いコンジットグランド
  • 緩い部品なし
  • 新しい省スペース設計

アプリケーション

  • 機械工学
  • 制御盤製造
  • 可動用途
  • 狭い場所での用途
  • ビル設置
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

アングルコンジットグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® FPAS

コンジットサイズに対応

34

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

全長

65 mm

全体幅

41 mm

光幅

24.5 mm

寸法

34

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 29

ネジピッチ

1,588

ネジ長

12 mm

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

34 mm

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

製品特性

IP保護等級

IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ
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
SILVYN® FLEXILOK 90° PGの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
68100150 PG 9 16 10
68100155 PG 11 グレー 16 10
68100160 PG 13,5 16 10
68100165 PG 16 16 10
68100170 PG 13,5 21 10
68100175 PG 16 21 10
68100180 PG 21 28 10
68100185 PG 29 34 10
68100190 PG 9 グレー 16 10
68100195 PG 11 グレー 16 10
68100200 PG 13,5 グレー 16 10
68100205 PG 16 グレー 16 100
68100210 PG 13,5 グレー 21 10
68100215 PG 16 グレー 21 10
68100220 PG 21 グレー 28 10
68100225 PG 29 グレー 34 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!