SILVYN® FLEXILOK 90° PG 13.5 /21 GY
アングルコンジットグランド; PG 13,5; 公称寸法: 21; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 21; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 66;
一時的な在庫切れ
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 迅速に組立可能
- 組立が簡単
- 費用効果の高いコンジットグランド
- 緩い部品なし
- 新しい省スペース設計
アプリケーション
- 機械工学
- 制御盤製造
- 可動用途
- 狭い場所での用途
- ビル設置
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
アングルコンジットグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® FPAS
コンジットサイズに対応
21
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
全長
47 mm
全体幅
26 mm
光幅
14 mm
寸法
21
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 13,5
ネジピッチ
1,41
ネジ長
11 mm
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
コンジット外径用
21 mm
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
グレー
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
難燃性
はい
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ
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
SILVYN® FLEXILOK 90° PGの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
68100150 | PG 9 | 黒 | 16 | 10 |
68100155 | PG 11 | グレー | 16 | 10 |
68100160 | PG 13,5 | 黒 | 16 | 10 |
68100165 | PG 16 | 黒 | 16 | 10 |
68100170 | PG 13,5 | 黒 | 21 | 10 |
68100175 | PG 16 | 黒 | 21 | 10 |
68100180 | PG 21 | 黒 | 28 | 10 |
68100185 | PG 29 | 黒 | 34 | 10 |
68100190 | PG 9 | グレー | 16 | 10 |
68100195 | PG 11 | グレー | 16 | 10 |
68100200 | PG 13,5 | グレー | 16 | 10 |
68100205 | PG 16 | グレー | 16 | 100 |
68100210 | PG 13,5 | グレー | 21 | 10 |
68100215 | PG 16 | グレー | 21 | 10 |
68100220 | PG 21 | グレー | 28 | 10 |
68100225 | PG 29 | グレー | 34 | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ