SILVYN® FLEXILOK 90° M 25X1.5 /28 GY
アングルコンジットグランド; M 25; 公称寸法: 28; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 28; ハロゲンフリー; IP 66;

¥746
在庫切れ
型番
68100140
(¥746/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® FLEXILOK 90° M 25X1.5 /28 GY angle conduit gland -  Primary Image
SILVYN® FLEXILOK 90° M 25X1.5 /28 GY angle conduit gland -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 迅速に組立可能
  • 組立が簡単
  • 費用効果の高いコンジットグランド
  • 緩い部品なし
  • 新しい省スペース設計

アプリケーション

  • 機械工学
  • 制御盤製造
  • 可動用途
  • 狭い場所での用途
  • ビル設置
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

アングルコンジットグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® FPAS

コンジットサイズに対応

28

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

コンジット継手デザイン

90°の角度

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

全長

60 mm

全体幅

34 mm

光幅

19 mm

寸法

28

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

15 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンジット外径用

28 mm

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

製品特性

IP保護等級

IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ
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
SILVYN® FLEXILOK 90° Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
68100100 M 16 16 10
68100105 M 20 16 10
68100106 M 20 20 10
68100110 M 20 21 10
68100114 M 25 25 10
68100115 M 25 28 10
68100119 M 32 32 10
68100120 M 32 34 10
68100125 M 16 16 10
68100130 M 20 16 10
68100131 M 20 20 10
68100135 M 20 21 10
68100139 M 25 25 10
68100140 M 25 28 10
68100144 M 32 32 10
68100145 M 32 34 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!