SILVYN® FLEXILOK 90° M 20X1.5 /16 BK
アングルコンジットグランド; M 20; 公称寸法: 16; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 16; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 66;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 迅速に組立可能
- 組立が簡単
- 費用効果の高いコンジットグランド
- 緩い部品なし
- 新しい省スペース設計
アプリケーション
- 機械工学
- 制御盤製造
- 可動用途
- 狭い場所での用途
- ビル設置
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
アングルコンジットグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® FPAS
コンジットサイズに対応
16
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
コンジット継手デザイン
90°の角度
高温の切り粉に対する保護
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
全長
46 mm
全体幅
21 mm
光幅
14 mm
寸法
16
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
13 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
コンジット外径用
16 mm
ケーブルグランド材質
ポリアミド
ケーブルグランド材質 短縮形
PA
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ
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
SILVYN® FLEXILOK 90° Mの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
68100100 | M 16 | 16 | 10 | |
68100105 | M 20 | 16 | 10 | |
68100106 | M 20 | 20 | 10 | |
68100110 | M 20 | 21 | 10 | |
68100114 | M 25 | 25 | 10 | |
68100115 | M 25 | 28 | 10 | |
68100119 | M 32 | 32 | 10 | |
68100120 | M 32 | 34 | 10 | |
68100125 | M 16 | 16 | 10 | |
68100130 | M 20 | 16 | 10 | |
68100131 | M 20 | 20 | 10 | |
68100135 | M 20 | 21 | 10 | |
68100139 | M 25 | 25 | 10 | |
68100140 | M 25 | 28 | 10 | |
68100144 | M 32 | 32 | 10 | |
68100145 | M 32 | 34 | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ