SILVYN® LTPS-M 25X1.5 NPB
電線管グランド; M 25; 公称寸法: 25; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar, IP 66, IP 67, IP 69;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 高抗張力
- 振動保護
- 高シーリング性能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® LTP
- 機械的ストレスが高い用途
- 液体が存在する場所で使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
はい
内径
18
外径
12 mm
全長
50.7 mm
光幅
18 mm
寸法
25
ネジサイズ
M 25
ネジピッチ
1,5
ネジ長
12 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
35 mm
レンチサイズ 2
33 mm
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
シール材
ポリアミド
シール材 短縮形
PA
ネジ止めスリーブの材質
真鍮
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23