SILVYN® LTPS-M 20X1.5/1 NPB
電線管グランド; M 20; 公称寸法: 16; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar, IP 66, IP 67, IP 69;

¥2,439
在庫切れ
型番
55510620
(¥2,439/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® LTPS-M 20X1.5/1 NPB conduit gland -  Primary Image
SILVYN® LTPS-M 20X1.5/1 NPB conduit gland -  Primary Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 高抗張力
  • 振動保護
  • 高シーリング性能

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LTP
  • 機械的ストレスが高い用途
  • 液体が存在する場所で使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

はい

内径

10.7

外径

10 mm

全長

41 mm

光幅

10.7 mm

寸法

16

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ長

10 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

26 mm

レンチサイズ 2

24 mm

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

シール材

ポリアミド

シール材 短縮形

PA

ネジ止めスリーブの材質

真鍮

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar
IP 66
IP 67
IP 69

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® LTPS-Mの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55510600 M 16 10
55510610 M 16 10
55510620 M 20 10
55510630 M 20 10
55510640 M 25 10
55510650 M 32 2
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!