SILVYN® LTP 90° M63X1.5 NPB
アングルコンジットグランド; M 63; 公称寸法: 63; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 63; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar;

¥19,011
在庫切れ
型番
55510480
(¥19,011/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® LTP 90° M63X1.5 NPB angle conduit gland -  Primary Image
SILVYN® LTP 90° M63X1.5 NPB angle conduit gland -  Primary Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 高抗張力
  • 振動保護
  • 高シーリング性能

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LTP
  • 機械的ストレスが高い用途
  • 液体が存在する場所で使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

アングルコンジットグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

適合コンジット

SILVYN® LTP

コンジットサイズに対応

63

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

コンジット継手デザイン

90°の角度

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

49

外径

70 mm

光幅

49 mm

寸法

63

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 63

ネジピッチ

1,5

ネジ長

20 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

72 mm

レンチサイズ 2

70 mm

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

シール材

ポリアミド

シール材 短縮形

PA

ネジ止めスリーブの材質

真鍮

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 69
IP 66
IP 67
IP 68 - 5 bar

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

135 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® LTP 90° Mの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55510400 M 16 12 10
55510410 M 16 16 10
55510420 M 20 16 10
55510430 M 20 20 10
55510440 M 25 25 10
55510450 M 32 32 2
55510460 M 40 40 1
55510470 M 50 50 1
55510480 M 63 63 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!