SILVYN® LTP 90° M20X1.5/2 NPB
アングルコンジットグランド; M 20; 公称寸法: 20; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 20; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 高抗張力
- 振動保護
- 高シーリング性能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® LTP
- 機械的ストレスが高い用途
- 液体が存在する場所で使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
アングルコンジットグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
適合コンジット
SILVYN® LTP
コンジットサイズに対応
20
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
コンジット継手デザイン
90°の角度
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
内径
14.5
外径
29 mm
光幅
14.5 mm
寸法
20
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
13 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
24 mm
レンチサイズ 2
29 mm
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
シール材
ポリアミド
シール材 短縮形
PA
ネジ止めスリーブの材質
真鍮
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-50 °C
最大温度
135 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23