UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,25
バスケーブル; CAN; 固定設置; 公称特性インピーダンス: 120; 2X2X0.5+4X0.25; 黒; 8.1 mm

¥2,341
在庫あり
型番
2173003
(¥2,341/M)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,25 bus cable -  Primary Image
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,25 bus cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CANopen
CANopen
CE marked
CE marked

特長

  • 優れた耐薬品性
  • 厳しい環境条件での機械的影響への耐性
  • 広い温度範囲
  • 炎の広がりを低減することにより、火災時の人体や資産への損傷の保護を強化します
  • EMC最適化設計

アプリケーション

  • 鉄道車両およびバスでの使用、固定使用および制限された動作が発生する用途
  • 通信システムWTB (Wire Train Bus)およびMVB (Multifunction Vehicle Bus)はいわゆるTCN(Train Communication Network)を構成します。
  • 油分の強い環境および周囲温度が高い領域でも適用可能
  • UNITRONIC® TRAINバス ケーブルは鉄道通信ネットワーク(TCN)での使用のためIEC 61375に準拠して設計されました IEC 61375-3-1準拠のMVB IEC 61375-2-1準拠のWTB
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

バスケーブル

重量

90 kg/km

銅指数

50.000 kg/km

銅指数 (lb)

335.980 lb/10,000 ft

フィールドバスまたはイーサネット

CAN

電気特性

Max. conductor resistance at 20 °C

40.1 Ω/km

サージインピーダンス

120 Ω

製品構成

線心数/サイズ

2X2X0.5+4X0.25

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

素線数

19

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

19ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

8

ペア数

2

ツイストタイプ

スターカッド

撚線による巻線

フリースラッピング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

シールド上にラッピング

フリースラッピング

外径

8.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリオレフィン

絶縁体材質 短縮形

PO

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

製品特性

使用範囲

固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

防爆エリアでの使用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

48.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

81.0 mm

固定配線時の温度範囲

-45 °C への 90 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

耐オゾン性

はい

耐酸性

はい

耐アルカリ性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

en 50264-1 em104

耐燃料性

はい

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

鉄道車両用規格

IEC 61375-3-1に準拠したMVB

鉄道用途向け通信規格

IEC 61375に準拠したTCN

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

UNITRONIC® TRAINの全製品

型番 線心数/サイズ 銅指数 重量
2173000 1X2X0.5 29.000 kg/km 68 kg/km
2173001 1X2X0.5+1X0.5 34.000 kg/km 71 kg/km
2173002 2X2X0.5 40.000 kg/km 79 kg/km
2173003 2X2X0.5+4X0.25 50.000 kg/km 90 kg/km
2173004 1X2X0.75 41.000 kg/km 80 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!