UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,5
バスケーブル; CAN; 固定設置; 公称特性インピーダンス: 120; 1X2X0.5+1X0.5; 黒; 7.6 mm
特長
- 優れた耐薬品性
- 厳しい環境条件での機械的影響への耐性
- 広い温度範囲
- 炎の広がりを低減することにより、火災時の人体や資産への損傷の保護を強化します
- EMC最適化設計
アプリケーション
- 鉄道車両およびバスでの使用、固定使用および制限された動作が発生する用途
- 通信システムWTB (Wire Train Bus)およびMVB (Multifunction Vehicle Bus)はいわゆるTCN(Train Communication Network)を構成します。
- 油分の強い環境および周囲温度が高い領域でも適用可能
- UNITRONIC® TRAINバス ケーブルは鉄道通信ネットワーク(TCN)での使用のためIEC 61375に準拠して設計されました IEC 61375-3-1準拠のMVB IEC 61375-2-1準拠のWTB
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
71 kg/km
銅指数
34.000 kg/km
銅指数 (lb)
228.470 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
CAN
電気特性
Max. conductor resistance at 20 °C
40.1 Ω/km
サージインピーダンス
120 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1X2X0.5+1X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
素線数
19
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
19ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
3
ペア数
1
ツイストタイプ
スターカッド
撚線による巻線
フリースラッピング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
シールド上にラッピング
フリースラッピング
外径
7.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリオレフィン
絶縁体材質 短縮形
PO
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
製品特性
使用範囲
固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
防爆エリアでの使用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
45.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
76.0 mm
固定配線時の温度範囲
-45 °C への 90 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
耐オゾン性
はい
耐酸性
はい
耐アルカリ性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
による耐油性
en 50264-1 em104
耐燃料性
はい
Fast Connect(FC)仕様
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
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
鉄道車両用規格
IEC 61375-3-1に準拠したMVB
鉄道用途向け通信規格
IEC 61375に準拠したTCN
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。