AB-DN-M12MS-1,0PUR-M12FS
組み立て済みバスケーブル; ケーブルチェーン, 柔軟; CAN, DeviceNet; S/FTP; ポリウレタン; ; M 12 (Aコード), プラグ, ストレート (180 °); M 12 (Aコード), ソケット, ストレート (180 °); 1 m
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
icon sturgeon signal
CANopen
DeviceNet
特長
- フィールドバスおよびセンサー/アクチュエータ使用による費用効果の高い配線
- コンパクトな寸法により省スペース
- 堅牢なデザイン
- 迅速かつ簡単にエラー追跡可能
アプリケーション
- 機械工学およびプラントエンジニアリング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
組み立て済みバスケーブル
重量
0.093 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
DeviceNet
製品構成
シールド付き
はい
EMCシールド
はい
シース材質、短縮形
PUR
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン
防爆エリアでの使用
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 40