HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR
POF; J-光インドアケーブル: J-V4Y(ZN)11Y; 柔軟, ケーブルチェーン; ワインダブル; アラミド糸; ポリウレタン; 緑; 耐油性; 引張力固定設置: 200N
特長
- 丈夫なPVC製または耐摩耗性のPU製アウターシースをご用意。
アプリケーション
- PROFINETネットワークでフレキシブルに使用できます。
- 化学的、機械的ストレスに耐える。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーケーブル
重量
55 kg/km
フィールドバスまたはイーサネット
ETHERNET/IP
光ファイバーケーブルタイプ
POF
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
ポリマー光ファイバー
電気特性
波長情報
で 650 nm 有効 160 dB / km および 1 MHz*kmで 660 nm 有効 230 dB / km
製品構成
ファイバー数
0.5
J-屋内用光ケーブル
J-V4Y(ZN)11Y
線心数
2
ストレインリリーフ付
アラミド糸
光ファイバータイプ
マルチモードファイバー
ファイバー数
2
導体外径
2.2 mm
外径
8.0 mm
ケーブル形状
ラウンド
ファイバーコア寸法
980 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
1000 µm
絶縁体材質
ポリメチルメタクリレート
絶縁体材質 短縮形
PMMA
絶縁体材質
ポリアミド
絶縁体材質 短縮形
PA
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
緑
線心識別
色
ファイバーコア寸法
980 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
1000 µm
製品特性
使用範囲
柔軟ケーブルチェーン
PROFINET®アプリケーション
タイプC
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
いいえ
巻き取り可能
はい
防爆エリアでの使用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
78.0 mm
最小曲げ半径(可動時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
80.0 mm
最大屈曲サイクル
3000000
最大移動距離
4.5 m
固定配線時の引張張力
200 N
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-10 °C まで 50 °C
可動時の温度範囲
-20 °C まで 70 °C
設置最低温度
-10 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
いいえ
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
による耐油性
IEC 60811-2-1EN 50363-10-2
PWISフリー
いいえ
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
光ファイバーケーブル、インサート
屋内
規格・認証
EAC certified
はい
EAC認証No.:
RU С-DE.АЮ64.В.00321/19
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
HITRONIC® POF cables for PROFINET applicationsの全製品
型番 | ファイバーコア寸法 | ファイバーコア寸法 | 光ファイバーケーブルのシース寸法 | 光ファイバーケーブルのシース寸法 | 光ファイバーケーブルタイプ | ファイバー数 | ファイバー数 | 連続屈曲用 | 巻き取り可能 | ハロゲンフリー | 耐油性 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28051002 | 980 µm | 980 µm | 1000 µm | 1000 µm | POF | 2 | 0.5 | いいえ | いいえ | いいえ | はい | 56 kg/km | |
28052002 | 980 µm | 980 µm | 1000 µm | 1000 µm | POF | 2 | 0.5 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 59 kg/km | |
28351002 | 980 µm | 980 µm | 1000 µm | 1000 µm | POF | 2 | 0.5 | はい | はい | いいえ | はい | 55 kg/km |