PCF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /50PC
光ファイバーコネクター; ST; プラグ; ストレート; ロック式: バヨネット; シンプレクス; 適切なファイバー幅: 230; クランプ;

¥5,388
在庫切れ
型番
29125798
(¥5,388/PC)
税込

一時的な在庫切れ

PCF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /50PC fibre optic connector -   Secondary Image
PCF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /50PC fibre optic connector -   Secondary Image PCF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /50PC fibre optic connector -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • 現地組立用に設計
  • 取り外しできるため再利用可能
  • 組立が簡単
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバープラグコネクタ

納入範囲

コネクタ50つ
防塵キャップ付き

重量

0.007 kg

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

クランプ

製品構成

ロックタイプ

バヨネット

直接取付可能

いいえ

耐捻スリーブ

はい

防塵キャップ

はい

コネクタの直径

9.5 mm

全長

84.6 mm

全体幅

9.5 mm

フェルールの長さ

8.00 mm

フェルール径

2.5 mm

コネクタデザイン

シンプレクス

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コネクタタイプ

プラグ

コネクタタイプ

ST

フランジ付

いいえ

最小ケーブルクランプ範囲

2.2 mm

最大ケーブルクランプ範囲

2.2 mm

最小ケーブル外径

2.2 mm

ケーブル最大外径

2.2 mm

接続可能な最大電線径(mm)

2.2 mm

コンタクト接続タイプ

ネジ端子技術

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

カップリング接続タイプ

ST

適合ファイバー幅

230 µm

適合光ファイバータイプ

シンプレックスコア

ハウジング材質

洋銀

屈曲保護スリーブ材質

熱可塑性エラストマー

耐捻スリーブ材 短縮型

TPE

フェルール材

洋銀

耐捻スリーブの色

耐捻スリーブの色 RAL 短縮形

RAL 9005

防塵キャップの色

コネクタカラー

シルバー

製品特性

IP保護等級

IP 20

挿入減衰

1.25 dB

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

85 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

コンタクトの適用範囲

光ファイバーケーブル

振動保護

いいえ

組立後の引張強度

80 N

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

PCF connector ST(BFOC)の全製品

型番 適合光ファイバータイプ
29125798 シンプレックスコア
29125799 シンプレックスコア
29126798 シンプレックスコア
29126799 シンプレックスコア
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!