HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR
PCF; J-光インドアケーブル: A/J-V(ZN)11Y; 光屋外ケーブル: A/J-V(ZN)H11Y; ケーブルチェーン, ねじれ; アラミド糸; PUR; オレンジ; ハロゲンフリー; 連続屈曲用
一時的な在庫切れ
特長
- 火災時に有害なガスを発生させないハロゲンフリー製品。
- ケーブル内部に非金属材料からの電磁干渉は発生しない。
アプリケーション
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーケーブル
重量
63 kg/km
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS PA
光ファイバーケーブルタイプ
PCF
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
ガラス繊維入りプラスチック
電気特性
波長情報
で 650 nm 有効 10 dB / km および 17 MHz*kmで 850 nm 有効 8 dB / km および 20 MHz*km
製品構成
ファイバー数
0.37
A-屋外用光ファイバーケーブル
A/J-V(ZN)H11Y
J-屋内用光ケーブル
A/J-V(ZN)11Y
光ファイバーケーブルカテゴリ
分割可能なユニバーサルケーブル
線心数
2
アーマード付
いいえ
防鼠加工有
いいえ
支持材付き
いいえ
ストレインリリーフ付
アラミド糸
光ファイバータイプ
マルチモードファイバー
ファイバー数
2
導体外径
2.2 mm
外径
8.8 mm
ケーブル形状
ラウンド
ファイバーコア寸法
200 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
230 µm
総ファイバー寸法
500 µm
アーマード付
いいえ
絶縁体材質
ガラス(グレード指数)
絶縁体材質
エチレンテトラフルオロエチレン共重合体
絶縁体材質 短縮形
ETFE
絶縁体材質
ハロゲンフリー化合物
巻線コア
フリースラッピング
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
オレンジ
線心識別
色
ファイバーコア寸法
200 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
230 µm
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーンねじれ
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
はい
巻き取り可能
いいえ
防爆エリアでの使用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
176.0 mm
最大屈曲サイクル
3000000
捻れ
で +/- 110 °/m
固定配線時の引張張力
800 N
温度、移動配線時
-20 °C まで 70 °C
設置最低温度
-10 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
PWISフリー
いいえ
Fast Connect(FC)仕様
はい
光ファイバーケーブル、インサート
ユニバーサル
規格・認証
EAC certified
はい
EAC認証No.:
RU С-DE.АЮ64.В.00321/19
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
HITRONIC® PCF DUPLEX FD cableの全製品
型番 | ファイバーコア寸法 | ファイバーコア寸法 | 光ファイバーケーブルのシース寸法 | 光ファイバーケーブルのシース寸法 | 光ファイバーケーブルタイプ | ファイバー数 | ファイバー数 | 外径 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28320702 | 200 µm | 200 µm | 230 µm | 230 µm | PCF | 2 | 0.37 | 8.8 mm | 63 kg/km |