HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM3
GOF; 4x OM3; 光屋外ケーブル: A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y; 固定設置; ガラス糸; ポリエチレン; 黒

¥878
在庫切れ
型番
27920304
(¥878/M)
税込

一時的な在庫切れ

HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM3 fibre optic cable -  Primary Image
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM3 fibre optic cable -  Primary Image HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM3 fibre optic cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
waterproof
waterproof

特長

  • フレキシブルでコンパクトな設計により、取り扱いが容易。
  • 中央のルースチューブにはゲルが充填されており、縦方向と横方向の水密性を確保し、繊維を最適に保護します。
  • ストレインリリーフ用の強化ガラス糸を使用。
  • 機械的応力を高め、ネズミを最大限に保護する波型スチール製シース。
  • 火災時に腐食性の酸や危険なガスを発生させないハロゲンフリーの製品。
  • さまざまなGOFファイバー・カテゴリー(OM1~OM3、OS2)で利用可能。

アプリケーション

  • 特に屋外での使用に適している。
  • WANネットワークに適している。
  • バックボーン・ネットワーク・エリア用。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 地下への直接設置に適している。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
  • PE製の外装シースは、酸やアルカリ溶液に対して高い耐性を持つ。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバーケーブル

重量

95 kg/km

光ファイバーケーブルタイプ

GOF

光ファイバーケーブルタイプ 長距離

グラスファイバー

電気特性

波長情報

で 850 nm 有効 3.5 dB / km および 1500 MHz*km
で 1300 nm 有効 1.5 dB / km および 500 MHz*km

製品構成

ファイバー数

0.2

A-屋外用光ファイバーケーブル

A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

光ファイバーケーブルカテゴリ

ゲル入りルース・チューブ・ケーブル

線心数

1

アーマード付

はい

アーマードタイプ

波型スチールテープ

防鼠加工有

はい

ストレインリリーフ付

ガラス糸

光ファイバータイプ

マルチモードファイバー

ファイバー数

4

コアあたりのファイバー数

4

最小外径

9.6 mm

外径

9.6 mm

最大外径

9.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

ファイバーコア寸法

50 µm

光ファイバーケーブルのシース寸法

125 µm

総ファイバー寸法

242 µm

アーマード付

いいえ

絶縁体材質

ガラス

絶縁体材質

ガラス

インナーシース材質 短縮形

ポリエチレン

インナーシース材質 短縮形

PE

インナーシース色

リップコードを引張る

はい

シース材質

ポリエチレン

シース材質、短縮形

PE

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

ファイバーコア寸法

50 µm

光ファイバーケーブルのシース寸法

125 µm

総ファイバー寸法

242 µm

製品特性

使用範囲

固定設置

配線方法

地下設置

連続屈曲用

いいえ

埋設に好適

ダイレクト
ケーブルトレンチ内
ケーブル保護管内

捻れ負荷用

いいえ

巻き取り可能

いいえ

防爆エリアでの使用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

144.0 mm

最小曲げ半径(可動時)

20 x 外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

192.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

192.0 mm

固定配線時の引張張力

3000 N

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 70 °C

温度、移動配線時

-5 °C まで 50 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

長期的な防水性

はい

横方向への水密性

はい

最大ダブル圧力

5000

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

光ファイバーケーブル コアタイプ

ルースチューブ

光ファイバーケーブル、インサート

屋外用

光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー

OM3

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 60794

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

HITRONIC® HQW-Plus armoured outdoor cableの全製品

型番 ファイバーコア寸法 光ファイバーケーブルのシース寸法 総ファイバー寸法 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー 線心数 コアあたりのファイバー数 ファイバー数 重量
27920104 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 1 4 4 95 kg/km
27920108 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 1 8 8 95 kg/km
27920112 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 1 12 12 95 kg/km
27920124 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 1 24 24 135 kg/km
27920204 50 µm 125 µm 242 µm OM2 1 4 4 95 kg/km
27920208 50 µm 125 µm 242 µm OM2 1 8 8 95 kg/km
27920212 50 µm 125 µm 242 µm OM2 1 12 12 95 kg/km
27920224 50 µm 125 µm 242 µm OM2 1 24 24 135 kg/km
27920304 50 µm 125 µm 242 µm OM3 1 4 4 95 kg/km
27920308 50 µm 125 µm 242 µm OM3 1 8 8 95 kg/km
27920312 50 µm 125 µm 242 µm OM3 1 12 12 95 kg/km
27920324 50 µm 125 µm 242 µm OM3 1 24 24 135 kg/km
27920404 50 µm 125 µm 242 µm OM4 1 4 4 95 kg/km
27920408 50 µm 125 µm 242 µm OM4 1 8 8 95 kg/km
27920412 50 µm 125 µm 242 µm OM4 1 12 12 95 kg/km
27920424 50 µm 125 µm 242 µm OM4 1 24 24 135 kg/km
27920904 50 µm 125 µm 242 µm OS2 1 4 4 95 kg/km
27920908 50 µm 125 µm 242 µm OS2 1 8 8 95 kg/km
27920912 50 µm 125 µm 242 µm OS2 1 12 12 95 kg/km
27920924 50 µm 125 µm 242 µm OS2 1 24 24 135 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!