HITRONIC® HQW-Plus3000 12E 9/125 OS2
GOF; 12x OS2; 光屋外ケーブル: A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y; 固定設置; ガラス糸; ポリエチレン; 黒
特長
- フレキシブルでコンパクトな設計により、取り扱いが容易。
- 中央のルースチューブにはゲルが充填されており、縦方向と横方向の水密性を確保し、繊維を最適に保護します。
- ストレインリリーフ用の強化ガラス糸を使用。
- 機械的応力を高め、ネズミを最大限に保護する波型スチール製シース。
- 火災時に腐食性の酸や危険なガスを発生させないハロゲンフリーの製品。
- さまざまなGOFファイバー・カテゴリー(OM1~OM3、OS2)で利用可能。
アプリケーション
- 特に屋外での使用に適している。
- WANネットワークに適している。
- バックボーン・ネットワーク・エリア用。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 地下への直接設置に適している。
- 高い機械的ストレスに耐える。
- PE製の外装シースは、酸やアルカリ溶液に対して高い耐性を持つ。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーケーブル
重量
95 kg/km
光ファイバーケーブルタイプ
GOF
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
グラスファイバー
電気特性
波長情報
で 1310 nm 有効 0.4 dB / kmで 1550 nm 有効 0.4 dB / km
製品構成
ファイバー数
0.2
A-屋外用光ファイバーケーブル
A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y
光ファイバーケーブルカテゴリ
ゲル入りルース・チューブ・ケーブル
線心数
1
アーマード付
はい
アーマードタイプ
波型スチールテープ
防鼠加工有
はい
ストレインリリーフ付
ガラス糸
光ファイバータイプ
シングルモード・ファイバー
ファイバー数
12
コアあたりのファイバー数
12
最小外径
9.6 mm
外径
9.6 mm
最大外径
9.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
ファイバーコア寸法
50 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
125 µm
総ファイバー寸法
242 µm
アーマード付
いいえ
絶縁体材質
ガラス
絶縁体材質
ガラス
インナーシース材質 短縮形
ポリエチレン
インナーシース材質 短縮形
PE
インナーシース色
黒
リップコードを引張る
はい
シース材質
ポリエチレン
シース材質、短縮形
PE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
ファイバーコア寸法
9 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
125 µm
総ファイバー寸法
242 µm
製品特性
使用範囲
固定設置
配線方法
地下設置
連続屈曲用
いいえ
埋設に好適
ダイレクトケーブルトレンチ内ケーブル保護管内
捻れ負荷用
いいえ
巻き取り可能
いいえ
防爆エリアでの使用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
144.0 mm
最小曲げ半径(可動時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
192.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
192.0 mm
固定配線時の引張張力
3000 N
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
PWISフリー
いいえ
長期的な防水性
はい
横方向への水密性
はい
最大ダブル圧力
5000
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
光ファイバーケーブル コアタイプ
ルースチューブ
光ファイバーケーブル、インサート
屋外用
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OS2
規格・認証
IEC規格準拠の製品
IEC 60794
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
HITRONIC® HQW-Plus armoured outdoor cableの全製品
型番 | ファイバーコア寸法 | 光ファイバーケーブルのシース寸法 | 総ファイバー寸法 | 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー | 線心数 | コアあたりのファイバー数 | ファイバー数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27920104 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 4 | 4 | 95 kg/km | |
27920108 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 8 | 8 | 95 kg/km | |
27920112 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 12 | 12 | 95 kg/km | |
27920124 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 24 | 24 | 135 kg/km | |
27920204 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 4 | 4 | 95 kg/km | |
27920208 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 8 | 8 | 95 kg/km | |
27920212 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 12 | 12 | 95 kg/km | |
27920224 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 24 | 24 | 135 kg/km | |
27920304 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 4 | 4 | 95 kg/km | |
27920308 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 8 | 8 | 95 kg/km | |
27920312 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 12 | 12 | 95 kg/km | |
27920324 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 24 | 24 | 135 kg/km | |
27920404 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 4 | 4 | 95 kg/km | |
27920408 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 8 | 8 | 95 kg/km | |
27920412 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 12 | 12 | 95 kg/km | |
27920424 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 24 | 24 | 135 kg/km | |
27920904 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 4 | 4 | 95 kg/km | |
27920908 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 8 | 8 | 95 kg/km | |
27920912 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 12 | 12 | 95 kg/km | |
27920924 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 24 | 24 | 135 kg/km |