POF ADAPTER ST (BFOC) /4PC
光ファイバーカップリング; ST; カップリング; ストレート; ロック式: バヨネット; シンプレクス; クリップ;

¥1,117
在庫あり
型番
29420099
(¥1,117/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:4個
4個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

POF ADAPTER ST (BFOC) /4PC fibre optic adapter -  Primary Image
POF ADAPTER ST (BFOC) /4PC fibre optic adapter -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバーカップリング

納入範囲

カプリング4つ
防塵キャップ付き

重量

0.009 kg

梱包単位 (VPE)

4.000

取付タイプ

クリップ

製品構成

ロックタイプ

バヨネット

直接取付可能

はい

耐捻スリーブ

いいえ

防塵キャップ

はい

コネクタの直径

1.2 mm

全長

29.5 mm

全体幅

11 mm

全体高さ

8.3 mm

コネクタデザイン

シンプレクス

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コネクタタイプ

カップリング

コネクタタイプ

ST

フランジ付

はい

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

適合光ファイバータイプ

シンプレックスコア

ハウジング材質

亜鉛合金

ガイドスリーブ材質

セラミックス

製品特性

IP保護等級

IP 20

挿入減衰

0.2 dB

最小保管温度

-55 °C

最大保管温度

99 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 61754-2に準拠したST(BFOC)

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

POF adapter ST(BFOC)の全製品

型番 適合光ファイバータイプ
29420099 シンプレックスコア
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!