POF ADAPTER FSMA /4PC
光ファイバーカップリング; F-SMA; カップリング; ストレート; シンプレクス; 適切なファイバー幅: 1000; スクリュー;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーカップリング
納入範囲
カプリング4つ
重量
0.005 kg
梱包単位 (VPE)
4.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
直接取付可能
はい
耐捻スリーブ
いいえ
防塵キャップ
はい
コネクタの直径
6.35 mm
全長
23.5 mm
全体幅
6.5 mm
コネクタデザイン
シンプレクス
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コネクタタイプ
カップリング
コネクタタイプ
F-SMA
フランジ付
いいえ
コンタクト接続タイプ
ネジ接続
再利用可能
はい
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
カップリング接続タイプ
F-SMA
適合ファイバー幅
1000 µm
適合光ファイバータイプ
シンプレックスコア
ハウジング材質
洋銀
ガイドスリーブ材質
洋銀
耐捻スリーブ材 短縮型
PVC
防塵キャップの色
赤
防塵キャップ色 RALカラー
RAL 3000
製品特性
最小勘合サイクル
500
挿入減衰
1.0 dB
最小保管温度
-55 °C
最大保管温度
100 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
いいえ
コンタクトの適用範囲
光ファイバーケーブルデータ/シグナル
振動保護
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。