GOF Connector SC Multimode BE /50PC
光ファイバーコネクター; SC; プラグ; シンプレクス;

¥395
在庫あり
型番
29110198
(¥395/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

GOF Connector SC Multimode BE /50PC fibre optic connector -  Primary Image
GOF Connector SC Multimode BE /50PC fibre optic connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • 組立に理想的
  • 組立手順: ケーブルの用意/ 接着/圧着/研磨
  • 組立説明書はGOF組立用ツールボックスにあります(Lapp製品には含まれません)
  • コネクタの組付けは訓練された光学機器取扱者が行ってください

アプリケーション

  • 製造または実験環境用コネクタアセンブリ
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバープラグコネクタ

納入範囲

コネクタ50つ
防塵キャップ付き
キンク防止スリーブ付き(1色)

重量

0.002 kg

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

直接取付可能

はい

防塵キャップ

いいえ

コネクタの直径

2.8 mm

全長

48 mm

全体幅

8.9 mm

全体高さ

7.3 cm

フェルール径

2.5 mm

コネクタデザイン

シンプレクス

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コネクタタイプ

プラグ

コネクタタイプ

SC

最小ケーブルクランプ範囲

2.8 mm

最大ケーブルクランプ範囲

2.8 mm

接続可能な最大電線径(mm)

2.8 mm

適合光ファイバータイプ

マルチモードファイバー

フェルール材

ジルコニア

コネクタカラー

ベージュ

製品特性

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

85 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

80 °C

耐UV性

いいえ

コンタクトの適用範囲

データ/シグナル

組立後の引張強度

100 N

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 61754-4に準拠したSC

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

GOF connector SCの全製品

型番 納入範囲 適合光ファイバータイプ 研磨タイプ 接触面 研削タイプ 接触面 説明
29110198 コネクタ50つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色) マルチモードファイバー
29110199 コネクタ4つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色) マルチモードファイバー
29110988 コネクタ50つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色) シングルモード・ファイバー APC アングルド・フィジカル・コンタクト
29110989 コネクタ4つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色) シングルモード・ファイバー APC アングルド・フィジカル・コンタクト
29110998 コネクタ50つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色) シングルモード・ファイバー APC アングルド・フィジカル・コンタクト
29110999 コネクタ4つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色) シングルモード・ファイバー APC アングルド・フィジカル・コンタクト
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!