ETHERLINE® ACCESS PNF16T
マネージドスイッチ; PROFINET CC-B; インターフェイス: 16xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
CE marked
PROFINET
UL listed
特長
- 4、8、16ポート(10/100BASE-T(X))から選択可能。
- 35mmトップハットレールに直接取り付け可能な、極めて省スペースなコンパクト設計。
- リアルタイムデータを含むPROFINETテレグラムの優先順位付け。
- PROFINETまたはウェブインターフェースを介した簡単な設定と診断。
- MRP(クライアント)、LLDP、DCP、SNMPをサポートし、ポートミラーリング、診断アラーム、詳細なネットワーク統計を可能にします。
アプリケーション
- オートメーション技術用PROFINETネットワーク(「適合クラスB」)で使用。
- 制御キャビネット(保護等級IP 20)用。
- 「PNF04 "と "PNF08 "のバリエーションは、-40℃から+75℃までの拡張温度範囲で使用できる。
- 「PN16 "バリアントは-10℃~+60℃で使用可能。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
マネージドスイッチ
重量
0.27 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
PROFINET
電気特性
最大消費電力
5.5 W
最大消費電流
0.29 A
製品構成
直接取付可能
はい
ステータス表示
はい
全長
32 mm
全体幅
146 mm
全体高さ
76 mm
ハウジング材質
アルミニウム
コンフィグレーション
ウェブインターフェイス経由
インターフェイス
銅
インターフェイス(銅)
10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 16 x RJ 45
ポート数
16
スイッチバージョン
PROFINET対応
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最高動作温度
60 °C
難燃性
いいえ
データ伝送レート
100
マネージメントおよびメンテナンス
Web-Interface
ネットワークセキュリティプロトコル
HTTPS/SSLSSH
産業用プロトコル
PROFINET CC-B
冗長性プロトコル
MRP-Client
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。