ETHERLINE® ACCESS PNF08T
マネージドスイッチ; PROFINET CC-B; インターフェイス: 8xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)

¥144,944
在庫あり
型番
21700142
(¥144,944/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ETHERLINE® ACCESS PNF08T managed switch -  Primary Image
ETHERLINE® ACCESS PNF08T managed switch -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
PROFINET
PROFINET
UL listed
UL listed

特長

  • 4、8、16ポート(10/100BASE-T(X))から選択可能。
  • 35mmトップハットレールに直接取り付け可能な、極めて省スペースなコンパクト設計。
  • リアルタイムデータを含むPROFINETテレグラムの優先順位付け。
  • PROFINETまたはウェブインターフェースを介した簡単な設定と診断。
  • MRP(クライアント)、LLDP、DCP、SNMPをサポートし、ポートミラーリング、診断アラーム、詳細なネットワーク統計を可能にします。

アプリケーション

  • オートメーション技術用PROFINETネットワーク(「適合クラスB」)で使用。
  • 制御キャビネット(保護等級IP 20)用。
  • 「PNF04 "と "PNF08 "のバリエーションは、-40℃から+75℃までの拡張温度範囲で使用できる。
  • 「PN16 "バリアントは-10℃~+60℃で使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ETHERLINE®

製品タイプ

マネージドスイッチ

重量

0.18 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

PROFINET

電気特性

動作電圧範囲

18 V - 30 V DC

最大消費電力

2.0 W

最大消費電流

0.11 A

定格オペレーティング電圧

24 V DC

製品構成

直接取付可能

はい

ステータス表示

はい

全長

32 mm

全体幅

83 mm

全体高さ

76 mm

ハウジング材質

アルミニウム

コンフィグレーション

ウェブインターフェイス経由

インターフェイス

インターフェイス(銅)

10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 8 x RJ 45

ポート数

8

スイッチバージョン

PROFINET対応

製品特性

IP保護等級

IP 20

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

75 °C

難燃性

いいえ

データ伝送レート

100

マネージメントおよびメンテナンス

Web-Interface

ネットワークセキュリティプロトコル

HTTPS/SSL
SSH

産業用プロトコル

PROFINET CC-B

冗長性プロトコル

MRP-Client

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ETHERLINE® ACCESS PNFの全製品

型番 ポート数 産業用プロトコル
21700140 4 PROFINET CC-B
21700142 8 PROFINET CC-B
21700143 16 PROFINET CC-B
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!