EPIC® DATA M12D F1 4 SR1220 4-8
円形コネクタ; M 12 (Dコード); プラグ; アングル (90 °)
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
CE marked
特長
- 耐衝撃性ポリアミドまたは亜鉛ダイキャスト金属ハウジングによる高い安定性。
- サービスしやすいねじ接続は、特別な工具なしで組み立てが可能で、再度取り外す必要のある接続に適しています。
- 金属ハウジングのプラグコネクタには導電性コーティングが施されています。電磁干渉(EMC)に対する最適な保護を提供し、低インピーダンスで干渉信号を消散させます(アイテムによって異なります)。
- 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
- 技術データ(品目による)に従ったUL認証により、北米市場で使用することができます。
- 異なるデザインで利用可能。
アプリケーション
- データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
- イーサネット・アプリケーション用 IEEE 802.3に準拠した100BASE-TX(最大100Mビット/秒)。
- 金属ハウジングのシールドプラグ接続は、電磁両立性(EMC)が要求される環境に特に適しています。
- 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
円形コネクタ
重量
0.02 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
定格電圧
250 V AC rms / DC によると IEC
定格インパルス電圧
2.5 kV AC rms / DC によると IEC 61984
定格電流
4 A によると IEC
製品構成
シールド付き
いいえ
ストレインリリーフ付
ケーブルグランド
コンタクト数
4
ロックタイプ
スクリューロック
ネジサイズ
M 12
コネクタハウジングのタイプ
アングル
コード化
はい
ネジ付き
はい
プラグ形状
M 12
コネクタタイプ
プラグ
コーディングタイプ
Dコード
コネクタ(アングルタイプ)
90
EMCシールド
いいえ
最小ケーブル外径
4 mm
ケーブル最大外径
8 mm
接続可能な最大電線径(mm)
1.5 mm
再利用可能
はい
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
導体接続タイプ
ネジ接続
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
16 AWG
最大細撚線導体サイズ(AWG)
16 AWG
接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG)
16 AWG
ハウジング材質
ポリアミド
ハウジング材質 短縮形
PA
コンタクト材質
銅合金
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
ハウジング色
黒
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61076-2-101に準拠したM12
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。