EPIC® DATA M12D D6 4 SR1220 4-8
円形コネクタ; M 12 (Dコード); ソケット; ストレート (180 °)

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
381166331
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® DATA M12D D6 4 SR1220 4-8 circular connector -  Primary Image
EPIC® DATA M12D D6 4 SR1220 4-8 circular connector -  Primary Image EPIC® DATA M12D D6 4 SR1220 4-8 circular connector -   Secondary Image EPIC® DATA M12D D6 4 SR1220 4-8 circular connector -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 耐衝撃性ポリアミドまたは亜鉛ダイキャスト金属ハウジングによる高い安定性。
  • サービスしやすいねじ接続は、特別な工具なしで組み立てが可能で、再度取り外す必要のある接続に適しています。
  • 金属ハウジングのプラグコネクタには導電性コーティングが施されています。電磁干渉(EMC)に対する最適な保護を提供し、低インピーダンスで干渉信号を消散させます(アイテムによって異なります)。
  • 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
  • 技術データ(品目による)に従ったUL認証により、北米市場で使用することができます。
  • 異なるデザインで利用可能。

アプリケーション

  • データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
  • イーサネット・アプリケーション用 IEEE 802.3に準拠した100BASE-TX(最大100Mビット/秒)。
  • 金属ハウジングのシールドプラグ接続は、電磁両立性(EMC)が要求される環境に特に適しています。
  • 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

円形コネクタ

重量

0.02 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

250 V AC rms / DC によると IEC

定格インパルス電圧

2.5 kV AC rms / DC によると IEC 61984

定格電流

4 A によると IEC

製品構成

シールド付き

いいえ

ストレインリリーフ付

ケーブルグランド

コンタクト数

4

ロックタイプ

スクリューロック

ネジサイズ

M 12

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

はい

プラグ形状

M 12

コネクタタイプ

ソケット

コーディングタイプ

Dコード

コネクタ(アングルタイプ)

180

EMCシールド

いいえ

最小ケーブル外径

4 mm

ケーブル最大外径

8 mm

接続可能な最大電線径(mm)

1.5 mm

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

ネジ接続

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

16 AWG

最大細撚線導体サイズ(AWG)

16 AWG

接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG)

16 AWG

ハウジング材質

ポリアミド

ハウジング材質 短縮形

PA

コンタクト材質

銅合金

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

ハウジング色

製品特性

最小勘合サイクル

100

汚染度

3

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61076-2-101に準拠したM12

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® DATA M12D Screw terminationの全製品

型番 コネクタタイプ ハウジング材質 コネクタハウジングのタイプ コンタクト数
381166324 プラグ ポリアミド ストレート 4
381166331 ソケット ポリアミド ストレート 4
381166334 プラグ ポリアミド アングル 4
381166340 ソケット ポリアミド アングル 4
381167615 プラグ 亜鉛合金 ストレート 4
381167616 ソケット 亜鉛合金 ストレート 4
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!