ED-IE-M12F-X-RM
データコネクタ; PCB接続タイプ: スルーホールリフロー; M 12 (Xコード); ソケット; ストレート (180 °)
特長
- 亜鉛ダイキャスト金属ハウジングによる安定性。
- 圧着または圧接技術により、ケーブル接続が容易。
- 振動保護機構を内蔵しているため、衝撃や振動に強い。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
アプリケーション
- クラス5および6の細線および極細線導体用。
- データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
- 可動機械部品やケーブルチェーンに使用され、柔軟性が高く、連続的に屈曲する。
- EtherCAT、EtherNet/IP、4ペアPROFINETアプリケーションにも適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
データコネクタ
重量
0.05 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
フィールドバスまたはイーサネット
PROFINET
電気特性
定格電圧
48 V AC rms / DC まで (メーカー指定)
定格電流
0.5 A まで IEC
過電圧カテゴリ
III
製品構成
シールド付き
はい
コンタクト数
8
コネクタの直径
16.8 mm
全長
52 mm
全体幅
21.5 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 12
ハウジングデザイン
フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ワイヤーマネージャの線心識別
EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
ネジ付き
はい
プラグ形状
M 12
コネクタタイプ
ソケット
コーディングタイプ
Xコード
コネクタ(アングルタイプ)
180
EMCシールド
はい
最小ケーブル外径
5.0 mm
ケーブル最大外径
9.7 mm
接続タイプ
PCBからプラグへ
再利用可能
いいえ
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
導体接続タイプ
ソルダー端子
PCB(基盤)接続タイプ
スルーホールリフロー
接続可能な最小導体サイズ(AWG)
26 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
22 AWG
最小細撚線導体サイズ(AWG)
26 AWG
最大細撚線導体サイズ(AWG)
22 AWG
ハウジング材質
真鍮
ハウジング材質 短縮形
CuZn
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
シールタイプ
シーリング・コーン
ハウジング色
金属
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
2
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
いいえ
コンタクトの適用範囲
Ethernet
締付トルク
1.5 Nm
振動保護
はい
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6A
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 481
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:RU
まで UL 1863 (e-file number: E353543)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61076-2-109に準拠したM12
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® DATA M12Xの全製品
型番 | ハウジングデザイン | コネクタタイプ | 導体接続タイプ | 最小細撚線導体サイズ(AWG) | 最大細撚線導体サイズ(AWG) |
---|---|---|---|---|---|
21700602 | カップリングコネクター | プラグ | 絶縁変位接点 | 26 AWG | 22 AWG |
21700617 | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | ソケット | ソルダー端子 | 26 AWG | 22 AWG |
21700618 | フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け | ソケット | ソルダー端子 | 26 AWG | 22 AWG |
21700621 | ケーブルコネクタ | ソケット | 絶縁変位接点 | 26 AWG | 22 AWG |
21700622 | 制御盤ブッシング | ソケット | 絶縁変位接点 | 26 AWG | 22 AWG |
381166927 | ケーブルコネクタ | ソケット | 絶縁変位接点 | 27 AWG | 22 AWG |
381166928 | カップリングコネクター | プラグ | 絶縁変位接点 | 27 AWG | 22 AWG |
44429476 | カップリングコネクター | プラグ | 圧着終端処理 | 28 AWG | 26 AWG |