EPIC® DATA HS RJ45 F 10G B
データコネクタ; ETHERNET/IP, PROFINET; Cat.6A; RJ 45; ソケット; ストレート (180 °)
特長
- 35mmトップハットレールに直接取り付けるためのクリップ付き。
- 圧接技術によりケーブル接続が容易。
アプリケーション
- 600 MHzまでの周波数範囲でのデータ伝送用。
- 猫用。6Aケーブル。
- 10GBase-TまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネット・アプリケーションに適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
データコネクタ
重量
0.079 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
PROFINET
電気特性
定格電流
1 A まで IEC
Supports Power over Ethernet
IEEE 802.3bt (4PPoE)
最大接触抵抗
20 mΩ
製品構成
シールド付き
いいえ
コンタクト数
8
ロックタイプ
ラッチ
防塵キャップ
いいえ
全長
63.4 mm
全体幅
17.8 mm
全体高さ
78.8 mm
ハウジングデザイン
長方形ハウジング
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
いいえ
ネジ付き
いいえ
プラグ形状
RJ 45
コネクタタイプ
ソケット
コネクタ(アングルタイプ)
180
シールドコンタクト
はい
最小ケーブル外径
5 mm
ケーブル最大外径
9 mm
接続タイプ
プラグからソケット
導体接続タイプ
ペネトレーション・テクニック
シールドコンタクトの種類
バネ
接続可能な最小導体サイズ(AWG)
26 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
22 AWG
最小細撚線導体サイズ(AWG)
27 AWG
最大細撚線導体サイズ(AWG)
22 AWG
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
ハウジング色
グレー
製品特性
最小勘合サイクル
750
設置最低温度
-40 °C
最大取付温度
75 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
75 °C
耐UV性
いいえ
コンタクトの適用範囲
データ/シグナル
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6A
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 60603-7-51に準拠したRJ45
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。