EPIC® DATA HS RJ45 F 10G A
データコネクタ; ETHERNET/IP, PROFINET; Cat.6A; RJ 45; ソケット; ストレート (180 °)

¥5,247
在庫あり
型番
21700613
(¥5,247/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® DATA HS RJ45 F 10G A data connector -  Primary Image
EPIC® DATA HS RJ45 F 10G A data connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
ETHERNET/IP
ETHERNET/IP
PROFINET
PROFINET

特長

  • 35mmトップハットレールに直接取り付けるためのクリップ付き。
  • 圧接技術によりケーブル接続が容易。

アプリケーション

  • 600 MHzまでの周波数範囲でのデータ伝送用。
  • 猫用。6Aケーブル。
  • 10GBase-TまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネット・アプリケーションに適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

重量

0.079 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

PROFINET

電気特性

定格電流

1 A まで IEC

Supports Power over Ethernet

IEEE 802.3bt (4PPoE)

最大接触抵抗

20 mΩ

製品構成

シールド付き

いいえ

コンタクト数

8

ロックタイプ

ラッチ

防塵キャップ

いいえ

全長

63.4 mm

全体幅

17.8 mm

全体高さ

78.8 mm

ハウジングデザイン

長方形ハウジング

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

いいえ

ネジ付き

いいえ

プラグ形状

RJ 45

コネクタタイプ

ソケット

コネクタ(アングルタイプ)

180

シールドコンタクト

はい

最小ケーブル外径

5 mm

ケーブル最大外径

9 mm

接続タイプ

プラグからソケット

導体接続タイプ

ペネトレーション・テクニック

シールドコンタクトの種類

バネ

接続可能な最小導体サイズ(AWG)

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

22 AWG

最小細撚線導体サイズ(AWG)

27 AWG

最大細撚線導体サイズ(AWG)

22 AWG

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

ハウジングコーティング、短縮形

Ni

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

ハウジング色

グレー

製品特性

最小勘合サイクル

750

設置最低温度

-40 °C

最大取付温度

70 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

70 °C

耐UV性

いいえ

コンタクトの適用範囲

データ/シグナル

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.6A

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 60603-7-51に準拠したRJ45

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6Aの全製品

型番 コンタクト数 梱包単位 (VPE)
21700613 8 1
21700614 8 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!