ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
データコネクタ; RJ 45; ソケット; ストレート

¥9,364
在庫あり
型番
21700632
(¥9,364/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC data connector -  Primary Image
ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC data connector -  Primary Image ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC data connector -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.

特長

  • 亜鉛ダイキャスト金属ハウジングによる安定性。
  • 圧接技術によりケーブル接続が容易。

アプリケーション

  • 600 MHzまでの周波数範囲でのデータ伝送用。
  • 猫用。6Aケーブル。
  • 10GBase-TまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネット・アプリケーションに適しています。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

データコネクタ

重量

0.05 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

シールド付き

いいえ

防塵キャップ

いいえ

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

いいえ

ネジ付き

はい

プラグ形状

RJ 45

コネクタタイプ

ソケット

シールドコンタクト

いいえ

製品特性

耐UV性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39
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
EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68の全製品

型番 コネクタタイプ シールド付き コード化 ネジ付き 防塵キャップ 梱包単位 (VPE)
21700630 プラグ はい はい いいえ はい 1
21700632 ソケット いいえ いいえ はい いいえ 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!