ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
データコネクタ; RJ 45; プラグ; ストレート
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
icon sturgeon signal
特長
- 亜鉛ダイキャスト金属ハウジングによる安定性。
- 圧接技術によりケーブル接続が容易。
アプリケーション
- 600 MHzまでの周波数範囲でのデータ伝送用。
- 猫用。6Aケーブル。
- 10GBase-TまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネット・アプリケーションに適しています。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
データコネクタ
重量
0.05 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
シールド付き
はい
防塵キャップ
はい
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
いいえ
プラグ形状
RJ 45
コネクタタイプ
プラグ
シールドコンタクト
はい
製品特性
耐UV性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39