ED-IE-AX-M12D-5-67
データコネクタ; Cat.5e; M 12 (Dコード); プラグ; ストレート (180 °)
一時的な在庫切れ
特長
- 亜鉛ダイキャスト金属ハウジングによる安定性。
- 圧接技術によりケーブル接続が容易。
- PROFINET標準またはEIA/TIA標準(T568AまたはT568B)に従った色分けにより、コア・マネージャーによる組み立て時のエラーの可能性が低くなります。
- 金属ハウジングのプラグコネクタには導電性コーティングが施されています。電磁干渉(EMC)に対する最適な保護を提供し、低インピーダンスで干渉信号を放散します。
- 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
- 技術データ(品目による)に従ったUL認証により、北米市場で使用することができます。
アプリケーション
- データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
- イーサネット・アプリケーション用 IEEE 802.3に準拠した100BASE-TX(最大100Mビット/秒)。
- 金属ハウジングのシールドプラグ接続は、電磁両立性(EMC)が要求される環境に特に適しています。
- 耐油性、耐薬品性に優れている。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
データコネクタ
重量
0.026 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
PROFINET
電気特性
定格電圧
60 V AC rms / DC まで IEC
定格電流
1 A まで (メーカー指定)
過電圧カテゴリ
III
製品構成
シールド付き
はい
コンタクト数
4
コネクタの直径
16.8 mm
全長
52 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 12
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ワイヤーマネージャの線心識別
EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
ネジ付き
はい
プラグ形状
M 12
コネクタタイプ
プラグ
コーディングタイプ
Dコード
コネクタ(アングルタイプ)
180
最小ケーブル外径
6.7 mm
ケーブル最大外径
9.7 mm
接続タイプ
プラグからソケット
再利用可能
いいえ
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
導体接続タイプ
絶縁変位接点
接続可能な最小導体サイズ(AWG)
26 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
22 AWG
最小細撚線導体サイズ(AWG)
26 AWG
最大細撚線導体サイズ(AWG)
22 AWG
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
シールタイプ
シーリング・コーン
ハウジング色
金属
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
2
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
いいえ
コンタクトの適用範囲
Ethernet
振動保護
はい
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:CSA
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61076-2-101に準拠したM12
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® DATA M12Dの全製品
型番 | コネクタタイプ | ワイヤーマネージャの線心識別 | コネクタタイプ | ワイヤーマネージャの線心識別 | 導体接続タイプ |
---|---|---|---|---|---|
21700647 | プラグ | PROFINET® | プラグ | PROFINET® | 絶縁変位接点 |
21700648 | プラグ | EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B | プラグ | EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B | 絶縁変位接点 |
22261016 | ソケット | EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B | ソケット | EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B | 絶縁変位接点 |
22262022 | ソケット | EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B | ソケット | EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B | 絶縁変位接点 |