AB-C4-M12FSD-SH
データコネクタ; EtherCAT, ETHERNET/IP, PROFINET; Cat.5e; M 12 (Dコード); ソケット; ストレート (180 °)

¥5,641
在庫あり
型番
22261016
(¥5,641/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

AB-C4-M12FSD-SH data connector -  Primary Image
AB-C4-M12FSD-SH data connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
ETHERNET/IP
ETHERNET/IP
PROFINET
PROFINET

特長

  • 亜鉛ダイキャスト金属ハウジングによる安定性。
  • 圧接技術によりケーブル接続が容易。
  • PROFINET標準またはEIA/TIA標準(T568AまたはT568B)に従った色分けにより、コア・マネージャーによる組み立て時のエラーの可能性が低くなります。
  • 金属ハウジングのプラグコネクタには導電性コーティングが施されています。電磁干渉(EMC)に対する最適な保護を提供し、低インピーダンスで干渉信号を放散します。
  • 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
  • 技術データ(品目による)に従ったUL認証により、北米市場で使用することができます。

アプリケーション

  • データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
  • イーサネット・アプリケーション用 IEEE 802.3に準拠した100BASE-TX(最大100Mビット/秒)。
  • 金属ハウジングのシールドプラグ接続は、電磁両立性(EMC)が要求される環境に特に適しています。
  • 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

重量

0.047 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

PROFINET

電気特性

定格電圧

48 V AC rms まで (メーカー指定)
60 V DC まで (メーカー指定)

定格電流

1.75 A まで (メーカー指定)

過電圧カテゴリ

II

製品構成

シールド付き

はい

コンタクト数

4

ロックタイプ

ネジ山

コネクタの直径

19 mm

全長

59 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ワイヤーマネージャの線心識別

EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B

ネジ付き

はい

プラグ形状

M 12

コネクタタイプ

ソケット

コーディングタイプ

Dコード

コネクタ(アングルタイプ)

180

最小ケーブル外径

4 mm

ケーブル最大外径

8 mm

接続タイプ

プラグからソケット

再利用可能

いいえ

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

絶縁変位接点

接続可能な最小導体サイズ(AWG)

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

22 AWG

最小細撚線導体サイズ(AWG)

26 AWG

最大細撚線導体サイズ(AWG)

22 AWG

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

ハウジングコーティング、短縮形

Ni

コーディングエレメントの材質

ポリアミド

コーディングエレメント材質 短縮形

PA

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

シールタイプ

シーリング・コーン

ハウジング色

金属

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級

IP 67

汚染度

3

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

コンタクトの適用範囲

Ethernet

振動保護

はい

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.5e

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61076-2-101に準拠したM12

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® DATA M12Dの全製品

型番 コネクタタイプ ワイヤーマネージャの線心識別 コネクタタイプ ワイヤーマネージャの線心識別 導体接続タイプ
21700647 プラグ PROFINET® プラグ PROFINET® 絶縁変位接点
21700648 プラグ EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B プラグ EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B 絶縁変位接点
22261016 ソケット EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B ソケット EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B 絶縁変位接点
22262022 ソケット EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B ソケット EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B 絶縁変位接点
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!