CAT6A STP RJ45 Plug_AWG22_24
アセンブリ用コネクタ; Ethernet; Cat.6A; RJ 45; プラグ; ストレート
一時的な在庫切れ
cold resistance
icon sturgeon signal
特長
- RJ45コネクタ、IEC 60603-7-51準拠
- 増加した環境要件に対応する金属製ハウジング
アプリケーション
- DIN EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
- EtherCAT、EtherNet/IP、4ペアPROFINETアプリケーションにも適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
アセンブリ用プラグコネクタ
重量
0.03 kg
フィールドバスまたはイーサネット
Ethernet
電気特性
Supports Power over Ethernet
IEEE 802.3at (PoE+)
製品構成
シールド付き
はい
ストレインリリーフ付
ケーブルグランド
コンタクト数
8
ロックタイプ
スクリューロック
防塵キャップ
いいえ
ハウジングデザイン
ケーブルコネクタ
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ワイヤーマネージャの線心識別
EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
ネジ付き
いいえ
プラグ形状
RJ 45
コネクタタイプ
プラグ
コネクタ(アングルタイプ)
45
シールドコンタクト
はい
EMCシールド
いいえ
最小ケーブル外径
7.9 mm
ケーブル最大外径
9.5 mm
コンタクト接続タイプ
絶縁変位接点
再利用可能
いいえ
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
接続可能な最小導体サイズ(AWG)
24 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
22 AWG
最小細撚線導体サイズ(AWG)
24 AWG
最大細撚線導体サイズ(AWG)
22 AWG
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
カラー
ナチュラル
製品特性
最小動作温度
-10 °C
最高動作温度
60 °C
耐UV性
いいえ
コンタクトの適用範囲
Ethernet
ストレインリリーフ
いいえ
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6A
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 11801-1
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。