CAT6A STP Field Termination Plug Black
データコネクタ; Ethernet; Cat.6A; RJ 45; プラグ; ストレート

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
8100602

一時的な在庫切れ

CAT6A STP Field Termination Plug Black data connector -   Secondary Image
CAT6A STP Field Termination Plug Black data connector -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal

特長

  • RJ45コネクタ、IEC 60603-7-51準拠
  • 増加した環境要件に対応する金属製ハウジング

アプリケーション

  • DIN EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した構造化ビルディング・ケーブル用。
  • EtherCAT、EtherNet/IP、4ペアPROFINETアプリケーションにも適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ETHERLINE®

製品タイプ

データコネクタ

重量

0.021 kg

フィールドバスまたはイーサネット

Ethernet

電気特性

Supports Power over Ethernet

IEEE 802.3at (PoE+)

製品構成

シールド付き

はい

ストレインリリーフ付

ケーブルグランド

コンタクト数

8

ロックタイプ

スクリューロック

防塵キャップ

いいえ

ハウジングデザイン

ケーブルコネクタ

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ワイヤーマネージャの線心識別

EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B

ネジ付き

いいえ

プラグ形状

RJ 45

コネクタタイプ

プラグ

シールドコンタクト

はい

EMCシールド

いいえ

最小ケーブル外径

6.0 mm

ケーブル最大外径

7.5 mm

コンタクト接続タイプ

絶縁変位接点

再利用可能

いいえ

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

接続可能な最小導体サイズ(AWG)

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

23 AWG

最小細撚線導体サイズ(AWG)

26 AWG

最大細撚線導体サイズ(AWG)

23 AWG

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

カラー

ナチュラル

製品特性

最小動作温度

-10 °C

最高動作温度

60 °C

耐UV性

いいえ

コンタクトの適用範囲

Ethernet

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.6A

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 11801-1

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

RJ45 STP Cat.6a Field Termination (APAC)の全製品

型番 コンタクト数 梱包単位 (VPE)
8100602 8
8100607 8
8100608 8
8100609 8
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!