SKINDICHT® ME PG 9/13.5
拡大; 内糸: PG 13,5; 外側ネジ: PG 9; 真鍮 ニッケルめっき;

¥234
在庫あり
型番
52004010
(¥234/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® ME PG 9/13.5 enlarger -  Primary Image
SKINDICHT® ME PG 9/13.5 enlarger -  Primary Image SKINDICHT® ME PG 9/13.5 enlarger -   Secondary Image SKINDICHT® ME PG 9/13.5 enlarger -   Secondary Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 既存のネジ穴より大型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能

アプリケーション

  • 産業用コネクタ
  • 装置
  • ハウジング
  • 機械
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

拡大

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

PG 13,5

外ネジ

PG 9

内径

12.5

外径

22 mm

全長

17.5 mm

光幅

12.5 mm

ネジサイズ

PG 9

ネジピッチ

1,41

ネジ長

6 mm

EMCシールド

いいえ

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® MEの全製品

型番 外ネジ インナースレッド 梱包単位 (VPE)
52003990 PG 7 PG 9 100
52004000 PG 9 PG 11 100
52004010 PG 9 PG 13,5 100
52004020 PG 11 PG 13,5 100
52004030 PG 11 PG 16 100
52004040 PG 11 PG 21 100
52004050 PG 13,5 PG 16 100
52004060 PG 13,5 PG 21 50
52004070 PG 16 PG 21 50
52004080 PG 16 PG 29 50
52004090 PG 21 PG 29 50
52004100 PG 29 PG 36 50
52004110 PG 36 PG 42 10
52004120 PG 42 PG 48 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!