SKINDICHT® ME PG 21/29
拡大; 内糸: PG 29; 外側ネジ: PG 21; 真鍮 ニッケルめっき;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 既存のネジ穴より大型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能
アプリケーション
- 産業用コネクタ
- 装置
- ハウジング
- 機械
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
拡大
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
PG 29
外ネジ
PG 21
内径
24
外径
39 mm
全長
23 mm
光幅
24 mm
ネジサイズ
PG 21
ネジピッチ
1,588
ネジ長
7 mm
EMCシールド
いいえ
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最大温度
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり
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
SKINDICHT® MEの全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
52003990 | PG 7 | PG 9 | 100 |
52004000 | PG 9 | PG 11 | 100 |
52004010 | PG 9 | PG 13,5 | 100 |
52004020 | PG 11 | PG 13,5 | 100 |
52004030 | PG 11 | PG 16 | 100 |
52004040 | PG 11 | PG 21 | 100 |
52004050 | PG 13,5 | PG 16 | 100 |
52004060 | PG 13,5 | PG 21 | 50 |
52004070 | PG 16 | PG 21 | 50 |
52004080 | PG 16 | PG 29 | 50 |
52004090 | PG 21 | PG 29 | 50 |
52004100 | PG 29 | PG 36 | 50 |
52004110 | PG 36 | PG 42 | 10 |
52004120 | PG 42 | PG 48 | 10 |
閉じる
すべて表示