SKINDICHT® ME-M ATEX12X1.5/16X1.5
拡大; 内糸: M 16; 外側ネジ: M 12; 真鍮 ニッケルめっき; EXアプリケーションに最適

¥847
在庫あり
型番
52104580
(¥847/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® ME-M ATEX12X1.5/16X1.5 enlarger -  Primary Image
SKINDICHT® ME-M ATEX12X1.5/16X1.5 enlarger -  Primary Image
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
CCCex-certified
CCCex-certified
CE marked
CE marked

特長

  • 既存のネジ穴より大型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能
  • Oリング用のガイドノッチ付き
  • レンチで組立

アプリケーション

  • 装置グループII / カテゴリ2G+1D
  • 装置、機械、器具
  • 海洋産業における移動使用
  • 化学および石油化学工業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

拡大

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

M 16

外ネジ

M 12

内径

8.5

外径

20 mm

全長

17 mm

光幅

8.5 mm

ネジサイズ

M 12

ネジピッチ

1,5

ネジ長

5 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

18 mm

六角コーナー寸法

20 mm

レンチサイズ

18

EMCシールド

いいえ

シールタイプ

Oリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 66
IP 68

防爆エリアでの使用

はい

Min. temperatur

-30 °C

Max. temperatur

90 °C

最低温度

-30 °C

最大温度

90 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:ATEX

IECEx IBE 13.0028X : Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC

認証:CCCex

はい

認証:GGVS

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® ME-M ATEXの全製品

型番 外ネジ インナースレッド 梱包単位 (VPE)
52104580 M 12 M 16 50
52104581 M 16 M 20 50
52104582 M 20 M 25 50
52104583 M 25 M 32 25
52104584 M 32 M 40 25
52104585 M 40 M 50 25
52104586 M 50 M 63 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!