SKINDICHT® ME-M ATEX 32X1.5/40X1.5
拡大; 内糸: M 40; 外側ネジ: M 32; 真鍮 ニッケルめっき; EXアプリケーションに最適
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CCCex-certified
CE marked
特長
- 既存のネジ穴より大型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能
- Oリング用のガイドノッチ付き
- レンチで組立
アプリケーション
- 装置グループII / カテゴリ2G+1D
- 装置、機械、器具
- 海洋産業における移動使用
- 化学および石油化学工業
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
拡大
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
M 40
外ネジ
M 32
内径
26
外径
46 mm
全長
23 mm
光幅
26 mm
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ長
7 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
42 mm
六角コーナー寸法
46 mm
レンチサイズ
42
EMCシールド
いいえ
シールタイプ
Oリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
はい
Min. temperatur
-30 °C
Max. temperatur
90 °C
最低温度
-30 °C
最大温度
90 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:ATEX
IECEx IBE 13.0028X : Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC
認証:CCCex
はい
認証:GGVS
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
認証:NSF
いいえ
認証:FDA
いいえ
認証:EHEDG
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。