SKINDICHT® ME-M 25x1,5/32x1,5
拡大; 内糸: M 32; 外側ネジ: M 25; 真鍮 ニッケルめっき;

¥1,307
在庫あり
型番
52104456LF
(¥1,307/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® ME-M 25x1,5/32x1,5 enlarger -  Primary Image
SKINDICHT® ME-M 25x1,5/32x1,5 enlarger -  Primary Image SKINDICHT® ME-M 25x1,5/32x1,5 enlarger -   Secondary Image SKINDICHT® ME-M 25x1,5/32x1,5 enlarger -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • ケーブルグランドの接続ネジとハウジングのネジ穴のサイズ差を修正します。
  • ハウジングのネジ穴とは無関係にケーブルグランドを選択できるため、ケーブルグランドの選択に柔軟性がある。
  • LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。

アプリケーション

  • 既存のネジ穴よりも接続ネジの大きいメートルケーブルのグランドと併用。
  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

拡大

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

M 32

外ネジ

M 25

内径

20

外径

34 mm

全長

21 mm

光幅

20 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

6.5 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

EMCシールド

いいえ

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最大温度

200 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® ME-Mの全製品

型番 外ネジ インナースレッド 梱包単位 (VPE)
52104450 M 12 M 16 100
52104450LF M 12 M 16 100
52104452 M 16 M 20 100
52104452LF M 16 M 20 100
52104454 M 20 M 25 100
52104454LF M 20 M 25 1
52104456 M 25 M 32 50
52104456LF M 25 M 32 50
52104458 M 32 M 40 50
52104458LF M 32 M 40 50
52104460 M 40 M 50 25
52104460LF M 40 M 50 25
52104462 M 50 M 63 25
52104462LF M 50 M 63 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!