SKINDICHT® ME-M 20X1.5/25X1.5
拡大; 内糸: M 25; 外側ネジ: M 20; 真鍮 ニッケルめっき;
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- ケーブルグランドの接続ネジとハウジングのネジ穴のサイズ差を修正します。
- ハウジングのネジ穴とは無関係にケーブルグランドを選択できるため、ケーブルグランドの選択に柔軟性がある。
- LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。
アプリケーション
- 既存のネジ穴よりも接続ネジの大きいメートルケーブルのグランドと併用。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
拡大
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
M 25
外ネジ
M 20
内径
15
外径
27 mm
全長
19 mm
光幅
15 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
6.5 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
EMCシールド
いいえ
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最大温度
200 °C
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
SKINDICHT® ME-Mの全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
52104450 | M 12 | M 16 | 100 |
52104450LF | M 12 | M 16 | 100 |
52104452 | M 16 | M 20 | 100 |
52104452LF | M 16 | M 20 | 100 |
52104454 | M 20 | M 25 | 100 |
52104454LF | M 20 | M 25 | 1 |
52104456 | M 25 | M 32 | 50 |
52104456LF | M 25 | M 32 | 50 |
52104458 | M 32 | M 40 | 50 |
52104458LF | M 32 | M 40 | 50 |
52104460 | M 40 | M 50 | 25 |
52104460LF | M 40 | M 50 | 25 |
52104462 | M 50 | M 63 | 25 |
52104462LF | M 50 | M 63 | 25 |
閉じる
すべて表示