END SLEEVES DIN COIL 0.5 WH
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: ; 断面: 0.5mm²; 全長: 14.5mm; 白; 電解銅 スズめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
特長
- 導体端のスリーブテープをコイルに貼ることで、最大限の簡素化と時間短縮を実現。
- 大量のケーブル自動組立に最適。
- GLW圧着機との組み合わせに特に適しています。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- 圧着機による(半)自動圧着接続。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
エンドスリーブ
パッケージタイプ
スプール
梱包単位 (VPE)
3000.000
製品構成
全長
14.5 mm
全体幅
2.6 mm
導体サイズ
0.5 mm²
コネクタ材質
電解銅
絶縁体材質
ポリプロピレン
表面保護
スズめっき
カラー
白
圧着端子デザイン
エンドスリーブ
製品特性
短時間最大温度
120 °C
最低温度
-5 °C
最大温度
105 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Conductor end sleeves coilsの全製品
閉じる
すべて表示